Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Höhe (mm) | B=Durchmesser (mm) | C=Durbohr f Zylschr DIN 912 | D (mm) | E (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | M8 | 7 | 3.5 | 0.0446 | ||
27.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | M8 | 7 | 3.5 | 0.0539 | ||
28.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | M8 | 7 | 3.5 | 0.0659 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | M8 | 7 | 3.5 | 0.0830 | ||
32.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | M8 | 7 | 3.5 | 0.1021 | ||
37.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | M8 | 7 | 3.5 | 0.1263 | ||
37.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | M10 | 9 | 5 | 0.0955 | ||
37.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 32 | M10 | 9 | 5 | 0.1165 | ||
33.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 32 | M10 | 9 | 5 | 0.1472 | ||
39.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 32 | M10 | 9 | 5 | 0.1800 | ||
40.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | M10 | 9 | 5 | 0.2215 | ||
43.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 32 | M10 | 9 | 5 | 0.2781 | ||
38.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | M12 | 7 | 7 | 0.1549 | ||
39.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | M12 | 12 | 7 | 0.1993 | ||
44.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 40 | M12 | 12 | 7 | 0.2496 | ||
41.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | M12 | 12 | 7 | 0.3068 | ||
42.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 40 | M12 | 12 | 7 | 0.3806 | ||
45.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | M12 | 12 | 7 | 0.4712 | ||
49.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 40 | M12 | 22 | 7 | 0.6160 | ||
57.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 40 | M12 | 22 | 7 | 0.7535 | ||
58.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 | M12 | 22 | 7 | 0.9417 | ||
49.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | M16 | 8 | 10 | 0.2944 | ||
45.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | M16 | 15 | 10 | 0.3898 | ||
47.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | M16 | 15 | 10 | 0.4786 | ||
52.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | M16 | 15 | 10 | 0.5873 | ||
58.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 50 | M16 | 15 | 10 | 0.7293 | ||
77.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | M16 | 35 | 10 | 0.9191 | ||
68.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 50 | M16 | 35 | 10 | 1.1850 | ||
86.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 50 | M16 | 35 | 10 | 1.4600 |
Loading...
Benennung | Stützkörper | Material Grundkörper | Automatenstahl | Ausführung 1 | Exzentrisch |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Höhe(mm)
B=Durchmesser(mm)
C=Durbohr f Zylschr DIN 912
D(mm)
E(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften