Abstützelement mit druckbolzen / vergütungsstahl (02334-10)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02334-10-05012
02334-10-10016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3 für Schraube DIN 912 D4
(mm)
F max.
(kN)
F=Federkraft
(N)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

902.52 €

1 4 Arbeitstage 623236M12x24650M826515-305748401290323535402.4000

1,037.76 €

1 4 Arbeitstage 753548M16x32860M10331015-3572615016115424245804.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Abstützelement Farbe Grundkörper Schwarz Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert SW=Schlüsselweite(mm) 19 Hub S(mm) 10
Ausführung 1 Mit druckbolzen PL Edelstahl Nein

Technischer Support