Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02360-006 |
02360-010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | C | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E=Breite (mm) | F (kN) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | M6 | 8.2 | 16.2 | 20 | 3 | 19 | 19.5 | 7 | 9 | 92 | 25.5 | 39 | 20 | 6 | 0.1904 | ||
554.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | M10 | 12.5 | 24.4 | 30 | 15 | 30 | 31 | 10 | 10 | 149 | 44 | 61 | 32 | 11 | 0.7137 |
Loading...
Benennung | Abstützelement | Material Grundkörper | Stahl | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
C
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
E=Breite(mm)
F(kN)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften