Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04211-09-11847080 |
04211-09-14847100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13.5 | 20 | 80 | 35 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 | 3.2300 | ||
574.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17.5 | 26 | 100 | 44 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 | 3.9600 |
Loading...
B=Breite(mm) | 47 | B1(mm) | 20 | D2=Gewinde | M6 |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 5.5 | Benennung | Prisma | Material Grundkörper | Stahl |
Oberfläche Grundkörper | Vergütet und brüniert | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften