Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Höhe (mm) | B=Durchmesser (mm) | C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 | D (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | M8 | 7 | 0.0485 | ||
28.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | M8 | 7 | 0.0576 | ||
28.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | M8 | 7 | 0.0721 | ||
30.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | M8 | 7 | 0.0875 | ||
32.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 | M8 | 7 | 0.1108 | ||
33.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | M8 | 7 | 0.1314 | ||
31.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | M10 | 9 | 0.0978 | ||
32.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 32 | M10 | 9 | 0.1198 | ||
33.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 32 | M10 | 9 | 0.1500 | ||
35.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 32 | M10 | 9 | 0.1831 | ||
41.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 32 | M10 | 9 | 0.2271 | ||
44.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 32 | M10 | 9 | 0.2828 | ||
32.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | M12 | 7 | 0.1554 | ||
33.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | M12 | 12 | 0.1974 | ||
33.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 40 | M12 | 12 | 0.2479 | ||
35.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | M12 | 12 | 0.3103 | ||
38.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 40 | M12 | 12 | 0.3789 | ||
42.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 40 | M12 | 12 | 0.4815 | ||
56.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 40 | M12 | 22 | 0.6184 | ||
61.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 40 | M12 | 22 | 0.7639 | ||
46.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | M16 | 8 | 0.2973 | ||
47.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | M16 | 15 | 0.3901 | ||
50.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | M16 | 15 | 0.4823 | ||
54.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 50 | M16 | 15 | 0.5920 | ||
59.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 50 | M16 | 15 | 0.7401 | ||
67.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 50 | M16 | 35 | 0.9744 | ||
77.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 50 | M16 | 35 | 1.1970 | ||
90.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 50 | M16 | 35 | 1.4790 |
Loading...
Benennung | Stützkörper | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Höhe(mm)
B=Durchmesser(mm)
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften