Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03240-08X8 |
03240-12X20 |
03240-12X22 |
03240-12X30 |
03240-14X20 |
03240-14X22 |
03240-14X30 |
03240-16X20 |
03240-16X22 |
03240-16X30 |
03240-18X20 |
03240-18X22 |
03240-18X30 |
03240-22X20 |
03240-22X22 |
03240-22X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | Federkraft F max. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | - | 20 | 8 | 0.0104 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 6 | 30 | 20 | 0.0437 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 6 | 30 | 22 | 0.0462 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 6 | 30 | 30 | 0.0593 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 6 | 30 | 20 | 0.0472 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 6 | 30 | 22 | 0.0503 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 14 | 6 | 30 | 30 | 0.0608 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 14 | 6 | 30 | 20 | 0.0510 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 14 | 6 | 30 | 22 | 0.0545 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 14 | 6 | 30 | 30 | 0.0652 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 14 | 6 | 30 | 20 | 0.0546 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 14 | 6 | 30 | 22 | 0.0584 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 14 | 6 | 30 | 30 | 0.0692 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 14 | 6 | 30 | 20 | 0.0621 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 14 | 6 | 30 | 22 | 0.0652 | ||
23.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 14 | 6 | 30 | 30 | 0.0760 |
Loading...
Form | A | Form-Typ | Einfach | Benennung | Nutenführungsstein |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Stahlschlüssel | 1.1191 | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
Federkraft F max.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften