Nutenführungsstein / form B beidseitig / vergütungsstahl (03240)

Nutenführungsstein / form B beidseitig / vergütungsstahl (03240)
· Genaues Ausrichten von Elementen

· Wiederholgenaues Positionieren von Vorrichtungen

· Schnelles Positionieren von Körpern

· Wiederholgenaues Positionieren von Vorrichtungen

· Schnelles Positionieren von Körpern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03240-1814X18
03240-1814X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Federkraft F max.
(N)

33.53 €

1 4 Arbeitstage 1818

27.16 €

1 4 Arbeitstage 2020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 14 Form B Form-Typ Beidseitig
H=Höhe(mm) 10 H1(mm) 4.9 Benennung Nutenführungsstein
L1(mm) 18 Material Grundkörper Vergütungsstahl Stahlschlüssel 1.1191
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und blank RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0400

Technischer Support