Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03250-10 |
03250-12 |
03250-14 |
03250-16 |
03250-18 |
03250-20 |
03250-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | für Schrauben DIN 84 oder 912 | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Federkraft F max. (N) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 8 | M4x10 | 8 | 20 | 10 | 4.3 | 0.0102 | ||
5.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.3 | 10 | M5x12 | 8 | 20 | 12 | 5.3 | 0.0131 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 14 | 6.3 | 0.0179 | ||
6.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 16 | 6.3 | 0.0212 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 18 | 6.3 | 0.0246 | ||
7.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 11 | M6x16 | 10 | 22 | 20 | 6.3 | 0.0282 | ||
12.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.6 | 11 | M6x16 | 12 | 32 | 22 | 6.3 | 0.0595 |
Loading...
Benennung | Nutenstein | Material Grundkörper | Einsatzstahl | Oberfläche Grundkörper | Einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Flach | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1(mm)
für Schrauben DIN 84 oder 912
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Federkraft F max.(N)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften