Nutenstein zylindrisch / einsatzstahl (03270)

Nutenstein zylindrisch / einsatzstahl (03270)
· Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten

· Sowohl in Bohrungen als auch Nuten einsetzbar

· Gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03270-10
03270-12
03270-14
03270-16
03270-18
03270-20
03270-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3
(mm)
Federkraft F max.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

83.79 €

1 4 Arbeitstage 30100.0282

86.64 €

1 4 Arbeitstage 30120.0380

72.63 €

1 4 Arbeitstage 30140.0410

73.69 €

1 4 Arbeitstage 30160.0350

75.94 €

1 4 Arbeitstage 30180.0450

79.64 €

1 4 Arbeitstage 36200.0504

81.53 €

1 4 Arbeitstage 40220.0560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Gewinde M8 D1(mm) 11 D2(mm) 20
H=Höhe(mm) 15.5 H1(mm) 5.8 Benennung Nutenstein
Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper Einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen T(mm) 6.4
Ausführung 1 Zylindrisch RoHS Ja

Technischer Support