Gewindeflansch / aluminium (05610)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05610-20-12
05610-20-16
05610-20-20
05610-20-25
05610-20-32
05610-20-40
05610-20-50
05610-20-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Nutbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

40.90 €

1 4 Arbeitstage 3524M25x1.584.585120.0141

40.90 €

1 4 Arbeitstage 4029M30x1.584.585160.0175

40.90 €

1 4 Arbeitstage 4532M35x1.595.596200.0226

42.85 €

1 4 Arbeitstage 5037M40x1.595.596250.0275

44.81 €

1 4 Arbeitstage 6045M50x1.5116.5127320.0476

46.74 €

1 4 Arbeitstage 6550M55x1.5116.5127400.0544

50.65 €

1 4 Arbeitstage 7558M65x1.5138.5159500.0808

54.54 €

1 4 Arbeitstage 8870M80x1.5138.5159630.0993

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Gewindeflansch Material Grundkörper Aluminium RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support