Spannbacken / edelstahl (33225)

Spannbacken / edelstahl (33225)
· Hohe Genauigkeit

· Wechselbare Spannbacken

· Vielseitige Spannmöglichkeit

· Stufenbacken

· Spannbacken mit Anschlagstift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33225-15-1501
33225-15-1511
33225-15-1520
33225-15-2501
33225-15-2511
33225-15-2520
33225-15-3501
33225-15-3511
33225-15-3520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
Form H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
VPE Ausführung 1 Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

11.48 €

1 4 Arbeitstage 158.5--M2-B6.33.3-4.83--1-GlattAbgesetzt0.0019

16.42 €

1 4 Arbeitstage 158.510.22.5M21C6.33.34-410.5--PrismaMit anschlagstift0.0025

45.20 €

1 4 Arbeitstage 158.510.2-M2-A6.33.34-4/310.5-Set1 stk. prisma1 stk. glatt0.0068

16.42 €

1 4 Arbeitstage 2515--M4-B10.35-8.54.5--1.3-GlattAbgesetzt0.0077

24.66 €

1 4 Arbeitstage 2515174M42C10.357-6.221--PrismaMit anschlagstift0.0101

59.97 €

1 4 Arbeitstage 251517-M4-A10.357-6.2/4.521-Set1 stk. prisma1 stk. glatt0.0200

27.93 €

1 4 Arbeitstage 3521--M5-B14.47-12.46--1.5-GlattAbgesetzt0.0209

36.14 €

1 4 Arbeitstage 352123.86M53C14.479.8-8.22.51.8--PrismaMit anschlagstift0.0271

78.05 €

1 4 Arbeitstage 352123.8-M5-A14.479.8-8.2/62.51.8-Set1 stk. prisma1 stk. glatt0.0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spannbacken Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel 1.4021
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support