Auflageleiste / stahl / lieferung paarweise (41030)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41030-100
41030-105
41030-125
41030-150
41030-175
41030-180
41030-200
41030-225
41030-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

335.33 €

1 4 Arbeitstage 1003-achs-spanner basisset0.7768

484.38 €

1 4 Arbeitstage 1053-achs-spanner basisset0.8305

386.69 €

1 4 Arbeitstage 1253-achs-spanner mit adaptererhöhung 25 mm1.0790

386.69 €

1 4 Arbeitstage 1503-achs-spanner mit adaptererhöhung 50 mm0.6948

335.33 €

1 4 Arbeitstage 1755-achs-spanner basisset1.6770

484.38 €

1 4 Arbeitstage 1805-achs-spanner basisset1.7900

386.69 €

1 4 Arbeitstage 2005-achs-spanner mit adaptererhöhung 25 mm2.0000

412.39 €

1 4 Arbeitstage 2255-achs-spanner mit adaptererhöhung 50 mm2.2560

506.46 €

1 4 Arbeitstage 2505-achs-spanner mit adaptererhöhung 75 mm (25 + 50)2.6030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Auflageleiste Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 Lieferung paarweise
RoHS Ja

Technischer Support