Spannbacken standard / stahl (41035)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41035-110008

Teilenummer
41035-110008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.31 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 8 Benennung Spannbacken LXB=Länge x Breite(mm) 100 X 20
Material Grundkörper Stahl Passend zu Allen 3 und 5-achs-spannern Ausführung 1 Standard
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0836

Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacken standard / stahl (41035), die Teilenummer ist 41035-110008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41035-110008.

Technischer Support