Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41040-210020
H=Höhe(mm) | 20 | Benennung | Spannbacken | LXB=Länge x Breite(mm) | 100 X 30 |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Stahl | Passend zu | Allen 3 und 5-achs-spannern | Ausführung 1 | Roh |
RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.4023 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannbacke roh (41040), die Teilenummer ist 41040-210020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41040-210020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften