Spannbacken glatte ausführung / werkzeugstahl (41320)

Spannbacken glatte ausführung / werkzeugstahl (41320)
· Zum Spannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstücke

· Gehärtet

· Austauschbar mit weiteren Varianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41320-0900
41320-1250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

149.72 €

1 4 Arbeitstage 900.1139

166.17 €

1 4 Arbeitstage 1250.1612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 35 Benennung Spannbacken Material Grundkörper Werkzeugstahl
S=Stärke(mm) 8 Ausführung 1 Glatte ausführung RoHS Ja

Technischer Support