Spannbacken mit bearbeitungszugabe / werkzeugstahl (41320)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41320-0902
41320-1252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

106.94 €

1 4 Arbeitstage 900.3452

115.15 €

1 4 Arbeitstage 1250.4843

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 35 Benennung Spannbacken Farbe Grundkörper Brüniert
Material Grundkörper Werkzeugstahl S=Stärke(mm) 30 Ausführung 1 Mit bearbeitungszugabe
RoHS Ja

Technischer Support