Auflageleiste / stahl blank / lieferung paarweise (41345)

Auflageleiste / stahl blank / lieferung paarweise (41345)
· Zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks

· Passend zu 5-Achs-Spanner kompakt 41300

· Schnelle und einfache Montage

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41345-0900312
41345-0900317
41345-1250312
41345-1250317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
H
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

129.98 €

1 4 Arbeitstage 90120.0515

136.54 €

1 4 Arbeitstage 90170.0708

149.72 €

1 4 Arbeitstage 125120.0709

156.29 €

1 4 Arbeitstage 125170.1006

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Auflageleiste Material Grundkörper Stahl S1(mm) 3
Passend zu K0973 Oberfläche Grundkörper Blank Ausführung 2 Lieferung paarweise
RoHS Ja

Technischer Support