Auflageleiste anschraubbar / stahl (41345)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41345-0900515
41345-1250515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

306.79 €

1 4 Arbeitstage 900.1470

341.04 €

1 4 Arbeitstage 1250.2130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 15 H1(mm) 30 Benennung Auflageleiste
Material Grundkörper Stahl S1(mm) 5 Passend zu K0973
Oberfläche Grundkörper Blank Ausführung 1 Anschraubbar Ausführung 2 Lieferung paarweise
RoHS Ja

Technischer Support