Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41410-0902 |
41410-1252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Anzahl Pins | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 6 | 0.0002 | ||
301.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 8 | 0.1780 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 35 | Benennung | Spannbacken | Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
S=Stärke(mm) | 13 | Ausführung 1 | Mit stufe | Ausführung 2 | Spannfläche glatt und pins |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Anzahl Pins
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften