Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41410-0901 |
41410-1251 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Anzahl Pins | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 6 | Nein | 0.0002 | ||
260.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 8 | - | 0.1300 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 35 | Benennung | Spannbacken | Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
S=Stärke(mm) | 8.5 | Ausführung 1 | Mit pins | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Anzahl Pins
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften