Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41505-050175 |
41505-050205 |
41505-050223 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 5 | 0.0319 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 5 | 0.0380 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 3 | 0.0265 |
Loading...
B=Breite(mm) | 49.5 | B1(mm) | 30 | D=Innendurchmesser(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 12.3 | Benennung | Auflageleiste | Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
passend für Systembreite | 50 | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und geschliffen | Ausführung 1 | Für mehrfachspannsystem |
Ausführung 2 | Anschraubbar | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften