Tiefspanner / form A vergütungsstahl (04482)

Tiefspanner / form A vergütungsstahl (04482)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Spannbacken vergütet und brüniert

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

· Anwendungsgebiet: Vorrichtungsbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04482-0808
04482-1210
04482-1614
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Spannkraft
(N)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

164.68 €

1 4 Arbeitstage 6545254000M87.51671.5739.52548-0.1626

219.56 €

1 4 Arbeitstage 8560359000M12102292126040626Flach0.4668

311.07 €

1 4 Arbeitstage 100704017000M161430132147750860Flach0.9255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Rohteile Material Komponente Vergütungsstahl Form A
Benennung Tiefspanner Befestigungsart Befestigungsbohrungen Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Vergütet und brüniert

Technischer Support