Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41502-0503001
B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D Innengewinde(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Innengewinde | M6 | D3=Zylinderschraube(mm) | M10x30 | Form | A |
Form-Typ | Glatt | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
Benennung | Festbacke ES | L=Länge(mm) | 30 | Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
Federkraft F max.(N) | 5 | passend für Systembreite | 50 | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und geschliffen |
Ausführung 1 | Für mehrfachspannsystem | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.3398 |
Sie befinden sich auf der Seite für Festbacken ES für Mehrfach-Spannsystem, Form A, Festbacken glatt (41502), die Teilenummer ist 41502-0503001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41502-0503001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften