Festbacke ES für mehrfachspannsystem / form C abgesetzt werkzeugstahl (41502)

Festbacke ES für mehrfachspannsystem / form C abgesetzt werkzeugstahl (41502)
· Anschläge zum Spannen auf Spannschienen

· Formschlüssige Verbindung durch Präzisionsverzahnung

· Schmale Ausführung, platzsparend

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41502-0503023
41502-0503053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

124.61 €

1 4 Arbeitstage 20.3372

124.61 €

1 4 Arbeitstage 50.3312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 D Innengewinde(mm) M5
D1=Innengewinde M6 D3=Zylinderschraube(mm) M10x30 Form C
Form-Typ Abgesetzt H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12.5
Benennung Festbacke ES L=Länge(mm) 30 L1(mm) 2
Material Grundkörper Werkzeugstahl Federkraft F max.(N) 5 passend für Systembreite 50
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen Ausführung 1 Für mehrfachspannsystem RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support