Festbacke DS für mehrfachspannsystem / form A glatt werkzeugstahl (41502)

Festbacke DS für mehrfachspannsystem / form A glatt werkzeugstahl (41502)
· Anschläge zum Spannen auf Spannschienen

· Formschlüssige Verbindung durch Präzisionsverzahnung

· Breite Ausführung, Schwerzerspanung

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41502-05-0504401

Teilenummer
41502-05-0504401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.82 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 D Innengewinde(mm) M5
D1=Innengewinde M6 D3=Zylinderschraube(mm) M10x30 Form A
Form-Typ Glatt H=Höhe(mm) 25 H1(mm) 12.5
Benennung Festbacke DS L=Länge(mm) 44 L2(mm) 24
L3(mm) 18 Material Grundkörper Werkzeugstahl Federkraft F max.(N) 5
passend für Systembreite 50 Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen Ausführung 1 Für mehrfachspannsystem
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.4951

Sie befinden sich auf der Seite für Festbacke DS für mehrfachspannsystem / form A glatt werkzeugstahl (41502), die Teilenummer ist 41502-05-0504401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41502-05-0504401.

Technischer Support