Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41502-05-0504402
B=Breite(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D Innengewinde(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Innengewinde | M6 | D3=Zylinderschraube(mm) | M10x30 | Form | B |
Form-Typ | Geriffelt | H=Höhe(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
Benennung | Festbacke DS | L=Länge(mm) | 44 | L2(mm) | 24 |
L3(mm) | 18 | Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Federkraft F max.(N) | 5 |
passend für Systembreite | 50 | Oberfläche Grundkörper | Gehärtet und geschliffen | Ausführung 1 | Für mehrfachspannsystem |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.4926 |
Sie befinden sich auf der Seite für Festbacken DS für Mehrfach-Spannsystem, Form B, Festbacken geriffelt (41502-05), die Teilenummer ist 41502-05-0504402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41502-05-0504402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften