Spannpratze für Werkstück-Stabilisator (02407)

Spannpratze für Werkstück-Stabilisator (02407)
· Anbindung an das Werkstück

· Flexibel verstellbar

· Schnittstelle zum Stabilisator durch Spannkugel mit Kalotte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02407-258076
02407-508076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Kugeldurchmesser
(mm)
L
(mm)
Nutbreite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

782.46 €

1 4 Arbeitstage 25.425251.5900

928.74 €

1 4 Arbeitstage 5020501.9600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 64 B1(mm) 79 G=Gewinde M16
H Spannbereich 0-45 H1(mm) 27 Benennung Spannpratze
L1=Gewindelänge(mm) 25 L2(mm) 76 L3(mm) 66
Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 Für werkstück-stabilisator Ausführung 2 Mit kugel
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support