Stützverlängerungen für Spanneisen (04204)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04204-1039
04204-1249
04204-1294
04204-1655
04204-1690
04204-20109
04204-2069
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
D=Bohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H Spannbereich H1=Gewindelänge
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

26.37 €

1 4 Arbeitstage 3013M10M5308-303981044300.1520

40.42 €

1 4 Arbeitstage 4217M12M53610-3749101654350.3490

49.18 €

1 4 Arbeitstage 4217M12M53610-8094101654350.3791

50.94 €

1 4 Arbeitstage 5021M16M54213-4155132060400.5711

59.74 €

1 4 Arbeitstage 5021M16M54213-7390132060400.6173

91.38 €

1 4 Arbeitstage 5025M20M65016-91109162570501.0030

72.05 €

1 4 Arbeitstage 5025M20M65016-5269162570500.9299

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Stützverlängerung Farbe Grundkörper Verzinkt
Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 Für spanneisen RoHS Ja

Technischer Support