Tiefspanner verstellbar, Form B geschliffen, Vergütungsstahl (04470-05)

Tiefspanner verstellbar, Form B geschliffen, Vergütungsstahl (04470-05)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen

· Geschliffene Spannfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04470-05-93108016
04470-05-93112022
04470-05-93116030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

167.21 €

1 4 Arbeitstage 258.5143.6419.516777216.5106.580.1657

242.92 €

1 4 Arbeitstage 3513207.410.4292291210526.513.519260.4415

351.02 €

1 4 Arbeitstage 40172611.724393013141373017.532600.9346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Bearbeitete teile Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Benennung Tiefspanner Befestigungsart Langlöcher Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Oberfläche Komponente Vergütet und brüniert Ausführung 1 Verstellbar

Technischer Support