Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe für Festbacken DS und ES (41505-02)

Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe für Festbacken DS und ES (41505-02)
· Zur Einarbeitung einer Werkstückkontur

· Wärmebehandlung nach Bearbeitung möglich

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41505-02-05017
41505-02-05027
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 Arbeitstage 50170.1516

49.45 €

1 4 Arbeitstage 80270.3970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B1(mm) 30 B2(mm) 5 D1 für Schraube DIN 912 M5
H=Höhe(mm) 25 Benennung Aufsatzbacke Material Grundkörper Vergütungsstahl
passend für Systembreite 50 Oberfläche Grundkörper Blank Ausführung 1 Für festbacke einseitig, doppelseitig
Ausführung 2 Mit bearbeitungszugabe RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support