Aufsatzbacke f.festbacke ein/doppelseit / mit prisma (41505)

Aufsatzbacke f.festbacke ein/doppelseit / mit prisma (41505)
· Zum horizontalen Spannen von runden Werkstücken

· Anschraubbar an Festbacken

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41505-04-05070

Teilenummer
41505-04-05070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.88 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 50 B1(mm) 30 B2(mm) 5
D(mm) 42 D1 für Schraube DIN 912 M5 H=Höhe(mm) 25
Benennung Aufsatzbacke L=Länge(mm) 54.98 L1(mm) 23.5
Material Grundkörper Werkzeugstahl max. Spanndurchmesser 70 passend für Systembreite 50
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen Ausführung 1 Für festbacke einseitig, doppelseitig Ausführung 2 Mit prisma
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.1585

Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatzbacke f.festbacke ein/doppelseit / mit prisma (41505), die Teilenummer ist 41505-04-05070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41505-04-05070.

Technischer Support