Schraubbock / edelstahl (02171)

Schraubbock / edelstahl (02171)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Flexible Positionierung

· Trapezgewinde selbsthemmend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02171-02
02171-03
02171-015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)
Größe Gewicht (ERP)
(kg)

69.79 €

1 4 Arbeitstage 507230120.50.5941

87.24 €

1 4 Arbeitstage 7110243161.50.8534

64.13 €

1 4 Arbeitstage 4252241220.5074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D=Durchmesser(mm) 50 D1(mm) 49 D2(mm) Tr 30X4
D3(mm) 36 D4(mm) 6 D5(mm) 6
D6(mm) 13 F max.(kN) 50 Benennung Schraubbock
Material Grundkörper Edelstahl RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support