Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
D(mm) | 50 | D1(mm) | 50 | D2(mm) | Tr 30X4 |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 36 | F max.(kN) | 30 | Benennung | Schraubbock |
Material Grundkörper | Aluminium | S(mm) | 12 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften