Schraubbock mit magnetfuß / aluminium (02182)

Schraubbock mit magnetfuß / aluminium (02182)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Magnetfuß für exakte Positionierung des Werkstücks in vertikaler Stellung

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Trapezgewinde selbsthemmend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02182-01
02182-02
02182-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

139.08 €

1 4 Arbeitstage 52620.3800

150.96 €

1 4 Arbeitstage 60800.5500

154.62 €

1 4 Arbeitstage 801100.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(mm) 50 D1(mm) 50 D2(mm) Tr 30X4
F max.(kN) 30 Benennung Schraubbock Material Grundkörper Aluminium
S(mm) 12 Ausführung 1 mit Magnetfuß RoHS ja

Technischer Support