Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02190-01 |
02190-02 |
02190-03 |
02190-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verstellbereich | B (mm) | Grundplatte (mm) | F (kN) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 - 140 | 18 | 76x111 | 60 | 100 | 140 | 17 | 1.7500 | ||
169.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 - 200 | 18 | 76x111 | 60 | 140 | 200 | 17 | 2.4500 | ||
237.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 - 320 | 22 | 90x160 | 40 | 200 | 320 | 22 | 3.9200 | ||
275.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 320 - 540 | 22 | 90x160 | 25 | 320 | 540 | 25 | 3.9500 |
Loading...
Benennung | Schraubbock | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Ausführung 1 | Mit gegenmutter |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbereich
B(mm)
Grundplatte(mm)
F(kN)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften