Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04195-08029 |
04195-12046 |
04195-16050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Höhe (mm) | B (mm) | C | D (mm) | E (mm) | Flügelschraube DIN 316 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 2 | 6 | 8.5 | 16 | M4x6 | 0.0194 | ||
35.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46 | 3 | 8 | 13 | 25 | M4x10 | 0.0477 | ||
35.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 4 | 8 | 16.5 | 28 | M5x10 | 0.0632 |
Loading...
Benennung | Spanneisenhalter | Material Grundkörper | Stahl | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Höhe(mm)
B(mm)
C
D(mm)
E(mm)
Flügelschraube DIN 316
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften