Flachspanner für T-Nut (04462)

Flachspanner für T-Nut (04462)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Ideal für flache Werkstücke

· Edelstahlteile gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04462-1214
04462-1618
04462-2022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
BN=Nutbreite C1 D=Gewinde F
(kN)
F1
(kN)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Anziehdrehmoment M1
(Nm)
Anziehdrehmoment M2
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

99.00 €

1 4 Arbeitstage 44148M12157.5251121065520.5460

143.96 €

1 4 Arbeitstage 561810M162512.530132141501201.0630

200.06 €

1 4 Arbeitstage 622211M20361835155173002401.8620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Benennung Flachspanner Material Grundkörper Edelstahl
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und vernickelt Oberfläche Komponente Gehärtet und vernickelt Ausführung 1 Für t-nut
Ausführung 2 Gehärtet RoHS Ja

Technischer Support