T-nutenspanner / edelstahl / gehärtet (04469)

T-nutenspanner / edelstahl / gehärtet (04469)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Ideal für flache Werkstücke

· Grundkörper gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04469-1014
04469-1218
04469-1622
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
BN=Nutbreite D=Gewinde F
(kN)
F1
(kN)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
SW
(mm)
Anziehdrehmoment M1
(Nm)
Anziehdrehmoment M2
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

74.87 €

1 4 Arbeitstage 2213.614M1073.5312414-194051890.0765

88.47 €

1 4 Arbeitstage 2817.418M12105393018-2449632150.1507

135.14 €

1 4 Arbeitstage 3521.522M16168503722-3063875350.3369

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Benennung T-nutenspanner Material Grundkörper Edelstahl
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und vernickelt Oberfläche Komponente Gehärtet und vernickelt Ausführung 2 Gehärtet
RoHS Ja

Technischer Support