Flachspanner für T-nut / stahl / gehärtet und brüniert (04470)

Flachspanner für T-nut / stahl / gehärtet und brüniert (04470)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Ideal für flache Werkstücke

· Grundkörper gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04470-122
04470-142
04470-162
04470-182
04470-222
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
BN=Nutbreite F
(kN)
F1
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

129.18 €

1 4 Arbeitstage 18121250.613.52.531115521.80.3000

143.00 €

1 4 Arbeitstage 2214145.50.713.51.534115551.80.3800

165.19 €

1 4 Arbeitstage 25161680.9172.541156682.50.7000

170.62 €

1 4 Arbeitstage 28181891161.543156712.50.8300

275.77 €

1 4 Arbeitstage 352222161.921.54.5532098931.7400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Flachspanner Material Grundkörper Stahl Verpackungsart 1 stück = 1 paar
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert Ausführung 1 Für t-nut RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support