Rundspannset / werkzeugstahl (41350)

Rundspannset / werkzeugstahl (41350)
· Zum Spannen von runden Werkstücken

· Spannbereich von 20 bis 320 mm

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41350-09035
41350-12535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Backenbreite
(mm)
Spannbereich min. - max. Gewicht (ERP)
(kg)

757.62 €

1 4 Arbeitstage 9020 mm - 250 mm0.2140

892.86 €

1 4 Arbeitstage 12520 mm - 320 mm0.3108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Rundspannset Material Grundkörper Werkzeugstahl RoHS ja

Technischer Support