Werkstück-stabilisator / stahl (02400)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02400-255305
02400-355505
02400-50350450
02400-50450650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Durchmesser
(mm)
L max.
(mm)
L min.
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,014.30 €

1 4 Arbeitstage 25253052552.0300

1,081.92 €

1 4 Arbeitstage 25255053552.5800

2,853.84 €

1 4 Arbeitstage 50504503506.7000

3,139.50 €

1 4 Arbeitstage 50506504507.7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Werkstück-stabilisator PL Edelstahl Nein
RoHS Ja

Technischer Support