Ezenterschraube / form B / vergütungsstahl (04521)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04521-10-1216
04521-10-1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
K
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

11.84 €

1 4 Arbeitstage 6.6160.0340

12.13 €

1 4 Arbeitstage 6.3250.0360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form B Benennung Exzenterschraube
D=Gewinde(mm) M12 SW(mm) 8 PL Edelstahl Nein
RoHS Ja

Technischer Support