Mitnehmerstein / form B einsatzstahl (03290)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03290-06

Teilenummer
03290-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.86 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form B Nutbreite(mm) 25.4
Benennung Mitnehmerstein D(mm) 13 D1(mm) 19
H=Höhe(mm) 25 L=Länge(mm) 45.5 L1(mm) 22
T(mm) 12.3 für Spindelkopf Nr. 60 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.1375

Sie befinden sich auf der Seite für Mitnehmerstein / form B einsatzstahl (03290), die Teilenummer ist 03290-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03290-06.

Technischer Support