Mitnehmerstein / form C einsatzstahl (03290)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03290-013
03290-023
03290-033
03290-043
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
für Spindelkopf Nr. Gewicht (ERP)
(kg)

19.46 €

1 4 Arbeitstage 15.96.410.424.513.55.56.2300.0300

19.46 €

1 4 Arbeitstage 15.96.410.424.516.576.2400.0385

26.59 €

1 4 Arbeitstage 198.413.52617.57.58.3450.0467

29.70 €

1 4 Arbeitstage 25.4131929241112.350-550.0891

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form C Benennung Mitnehmerstein
RoHS Ja

Technischer Support