Spannunterlage / vergütungsstahl (02270)

Spannunterlage / vergütungsstahl (02270)
· Höhe variabel anpassbar über Stufen

· Stufenhöhe senkrecht 4,65 mm

· Stufenhöhe waagerecht 2,3 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02270-01
02270-02
02270-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H=Höhe
(mm)
Auflagenhöhe max. Auflagenhöhe min. Gewicht (ERP)
(kg)

7.01 €

1 4 Arbeitstage 193251220.0859

12.46 €

1 4 Arbeitstage 35.565107390.3021

29.33 €

1 4 Arbeitstage 68130208711.0470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannunterlage RoHS Ja

Technischer Support