Spannunterlage / vergütungsstahl (02310)

Spannunterlage / vergütungsstahl (02310)
· Besteht aus 20 Teilen im Holzkasten

· Teile sind untereinander auswechselbar

· Vielseitig einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

02310-01

Teilenummer
02310-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

267.83 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannunterlage Kastengröße(mm) 280 X 155 x 40
Inhalt 8 stück nr. 01, 8 stück nr. 02, 4 stück nr. 03 Auflagenhöhe(mm) From 22 to 208 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 8.0720

Sie befinden sich auf der Seite für Spannunterlage / vergütungsstahl (02310), die Teilenummer ist 02310-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02310-01.

Technischer Support