Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02388-08040 |
02388-08050 |
02388-10050 |
02388-10060 |
02388-12065 |
02388-12080 |
02388-16080 |
02388-16095 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge (mm) | B (mm) | C=Gewindelänge (mm) | D=Durchmesser (mm) | E (mm) | F | G=Gewinde | H (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 12 | 16 | 13 | 13 | M8 | M6 X 6 | 0.0549 | ||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 12 | 16 | 13 | 13 | M8 | M6 X 6 | 0.0704 | ||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | 14 | 20 | 17 | 17 | M10 | M8 X 8 | 0.1091 | ||
46.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | M10 | M8 X 8 | 0.1325 | ||
59.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 15 | 19 | 24 | 22 | 22 | M12 | M10 X 10 | 0.2170 | ||
62.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 30 | 19 | 24 | 22 | 22 | M12 | M10 X 10 | 0.2717 | ||
78.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 15 | 24 | 32 | 27 | 27 | M16 | M12 X 12 | 0.4529 | ||
83.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 30 | 24 | 32 | 27 | 27 | M16 | M12 X 12 | 0.5463 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Stütze | Ausführung 1 | Verstellbar |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge(mm)
B(mm)
C=Gewindelänge(mm)
D=Durchmesser(mm)
E(mm)
F
G=Gewinde
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften