Mitnehmerstein / form A einsatzstahl (03290)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03290-01
03290-02
03290-03
03290-04
03290-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
für Spindelkopf Nr. Gewicht (ERP)
(kg)

10.81 €

1 4 Arbeitstage 15.96.410.41616.55.56.2300.0241

11.26 €

1 4 Arbeitstage 15.96.410.41619.576.2400.0302

26.59 €

1 4 Arbeitstage 198.413.51919.57.58.3450.0385

16.01 €

1 4 Arbeitstage 25.413192526.51112.350-550.0873

29.86 €

1 4 Arbeitstage 25.413192545.5-12.3600.1780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form A Benennung Mitnehmerstein
RoHS Ja

Technischer Support