Spannkralle rund stahl (04440)

Spannkralle rund stahl (04440)
· Hohe Schnittwerte

· Mit Niederzugeffekt

· Formschlüssige Spannung

· Niedrige Spannhöhe erspart Materialkosten

· Gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04440-0919

Teilenummer
04440-0919
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.27 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Spannkralle Ausführung Spannkralle
Ausführung 1 Rund RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0180

Sie befinden sich auf der Seite für Spannkralle rund stahl (04440), die Teilenummer ist 04440-0919.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04440-0919.

Technischer Support