Nutenstein direktverbinder Typ I / stahl verzinkt (07075-01)

Nutenstein direktverbinder Typ I / stahl verzinkt (07075-01)
· Für hochbelastete Verbindungen

· Erlauben eine freie Positionierung der Profile

· Montage ohne Profilbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

07075-01-0806

Teilenummer
07075-01-0806
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt Nutbreite(mm) 8
Benennung Nutenstein direktverbinder Produkttyp Für aluminiumprofil typ i Ausführung 2 Typ I
PL Edelstahl Nein RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0338

Sie befinden sich auf der Seite für Nutenstein direktverbinder Typ I / stahl verzinkt (07075-01), die Teilenummer ist 07075-01-0806.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07075-01-0806.

Technischer Support